Joints d'arbre de sortie

SKF fournit des joints d'arbre pour les arbres de sortie de tous types de chaînes cinématiques y compris les transmissions, les boîtes de transfert, les modules de traction arrière (RDM) et les groupes de transfert de puissance (PTU).

Des modèles spéciaux incluant des systèmes à cassette sont disponibles pour les cas de forte contamination. Des modèles incluant des fonctions permettant un fonctionnement correct lorsque des défauts d'alignement et des faux-ronds importants sont présents sur les arbres sont également disponibles.

Caractéristiques :
  • Utilisable sur toutes les applications de la chaîne cinématique
  • Large gamme de matériaux comme le ACM, le AEM, le HNBR et le FKM pour répondre aux besoins spécifiques des applications
  • Remarquables propriétés d'exclusion de la poussière grâce aux multiples lèvres d'exclusion antipoussière radiales et axiales
  • Modèles de lèvres à grande flexibilité
  • Modèles à cassette - intégraux ou non avec leurs propres surfaces de contact pour les lèvres de joint

Avantages
  • Compatibilité avec packages d'additifs en huile de transmission agressifs
  • Large plage de température
  • Longue durée de vie - plus grande fiabilité
  • Capacité à compenser les faux-ronds et les défauts d'alignement importants
  • Manipulation et montage simple avec environnement de fonctionnement maîtrisé pour les lèvres d'étanchéité
SKF logo