Pignons hybrides SKF

Pignon hybride

S'appuyant sur une conception de roulement à deux rangées, les pignons hybrides SKF rassemblent un roulement à rouleaux coniques et un roulement à billes à contact oblique dans un seul ensemble. Un ensemble de roulements préréglé fournit le jeu axial requis et est prêt à monter sans processus de calage séparé.


Avantages en termes de performances :

  • Fournit une position correcte et stable de l'arbre du pignon
  • Support plus rigide du roulement dans un palier en alliage léger dans toutes les conditions de fonctionnement
  • Réduction des températures de fonctionnement
  • Réglage fiable de la précharge
  • Potentiel de réduction des coûts grâce à la simplification du processus d'assemblage 
  • Logistique simplifiée grâce à la réduction du nombre de pièces
  • Moins de perte de puissance – meilleure efficacité de carburant

Consultez le portefeuille SKF BeyondZero

SKF logo