Cages NUBS pour roulement rigide à billes

Une cage spéciale empêchant l'occurrence de bruit de grincement pendant le démarrage à froid du véhicule

La cage d'espacement à billes non uniforme (NUBS) est conçue pour répondre aux problèmes de bruit de grincement dans l'alternateur ou l'alternateur du démarreur lors d'un démarrage à froid. Cela peut se produire au hasard avec une occurrence extrêmement faible. L'application du moteur de traction électrique peut également être affectée.
La solution SKF équipe le roulement avant de l'alternateur avec une cage NUBS (Non Uniform Ball Spacing).

Parmi les avantages opérationnels et environnementaux pertinents, on peut souligner : 

  • une performance uniforme des roulements en termes de durée de vie 
  • Vitesse plus élevée 
  • Réduction de bruit
SKF logo