Moteur de traction électrique

Moteurs synchrones à aimant permanent ou moteurs asynchrones

Voiture sur route
Les véhicules totalement hybrides et électriques à batterie sont équipés d'un moteur de traction électrique pouvant propulser le véhicule uniquement grâce à la puissance électrique. Les moteurs synchrones à aimant permanent (PSM) et les moteurs asynchrones (ASM) sont les deux types principaux de moteurs entraînant actuellement les moteurs de traction électrique.

Ces deux types confrontent les fabricants aux mêmes défis de conception : comment optimiser au mieux la densité de puissance et l'efficacité globale, car se concentrer sur ces objectifs signifie résister à des régimes et à des températures plus élevées pour les moteurs.

Relevez vos défis de conception grâce à SKF

SKF vous propose une gamme de solutions de roulements sophistiquées pour répondre aux exigences de vos moteurs de traction électrique. Voir ci-dessous comment les roulements et ensembles SKF peuvent contribuer à augmenter la densité de puissance et les régimes tout en contrôlant les températures et les coûts de production.

Solutions

SKF logo