Roulements de détection position rotor SKF

Précis, silencieux, contrôle rapide

Développés pour les systèmes de marche/arrêt ainsi que d'autres systèmes à entraînement électrique, les roulements de détection position rotor SKF sont équipés d'une bague d'impulsions magnétique haute performance, fixée à un roulement pour vitesse et température élevées.

Les roulements génèrent de fortes impulsions magnétiques liées à la position angulaire du rotor. Grâce à leur fort champ magnétique, les ensembles offrent une robustesse optimale, même dans des conditions de fonctionnement sévères. Les autres avantages en termes de conception et de performances sont les suivants :
  • Plus grande efficacité des machines électriques
  • Réduction des émissions de CO2 et de la consommation de carburant
  • Performances fiables sur la totalité de la plage de fonctionnement
  • Résistance optimale aux conditions environnementales
  • Roulement et roue cible livrés en un ensemble unique
  • Compacité
  • Montage simplifié
  • Résistance à un très fort champ magnétique extérieur

Consultez le portefeuille SKF BeyondZero complet

SKF logo