Roulements à rouleaux coniques éco-énergétiques (E2) SKF

La conception optimisée permet une diminution du frottement pouvant aller jusqu'à 30 %

Roulement à rouleaux coniques E2
Les roulements à rouleaux coniques éco-énergétiques (E2) SKF appartiennent à la classe de performances SKF E2 et permettent une réduction du frottement d'au moins 30 % par rapport aux roulements SKF standard correspondants. Une perte de frottement signifiant une perte d'énergie, les roulements à rouleaux coniques SKF E2 contribuent à fournir un meilleur rendement énergétique.

Caractéristiques
  • Réduction du poids
  • Géométrie interne optimisée
  • Cage PEEK en option
  • Augmentation de la longueur de la piste
  • Topographie de rouleau spécifique
SKF logo