Alterno-Démarreur " Stop&Start"

Les conceptions les plus évoluées utilisent SKF

Fixés au bloc-moteur, les Alterno-Démarreurs " Stop&Start" sont traditionnellement utilisés pour démarrer le moteur à froid. De nos jours, certains ensembles assurent également des fonctions de marche-arrêt aux feux rouges ou dans les encombrements.

Sur les modèles classiques, le déplacement linéaire par pignon de type solénoïde est généralement utilisé pour entraîner le volant moteur. Les nouveaux modèles se caractérisent, quant à eux, par une connexion permanente au vilebrequin via un mécanisme d'embrayage unidirectionnel, qui améliore encore les performances de la fonction marche-arrêt.

Quelque soit le modèle, les roulements SKF peuvent contribuer à améliorer encore les performances des ensembles, par une réduction du bruit et une plus grande fiabilité.

Solutions

SKF logo