Joints d'arbre en PTFE

3e gén. Joint en PTFE
3e gén. Joint en PTFE
4e gén. Joint en PTFE
4e gén. Joint en PTFE
Joints en PTFE de vilebrequin et arbres à cames à faible coefficient de frottement offrant des performances optimales et une grande durabilité.

Les joints radiaux en PTFE utilisent une galette en polytétrafluoroéthylène pour l'étanchéité dynamique. SKF propose une gamme de solutions avec rondelle en PTFE liée et des types intégraux en option.

Caractéristiques
  • Remarquable résistance à l'usure et chimique
  • Large plage de température
  • Possibilité de fonctionnement à sec
  • Moins de frottement et de perte de puissance par rapport aux joints à ressort classiques
  • Construction robuste en une seule pièce
  • Joint à lèvre de 4ème génération en PTFE
  • Modèles sur mesure spéciaux disponibles. Par exemple, raccord à baïonnette en plastique ou cassette avec manchon d'usure
  • Lèvres antipoussière en caoutchouc ou en feutre disponibles

Avantages
  • Utilisable dans les huiles et les fluides agressifs
  • Diminution de l'usure de l'arbre
  • Diminution des émissions en CO2 et du véhicule
  • Performances optimales à températures et vitesses élevées
  • Pas de risque de fuite
  • Joint de 4ème génération plus facile à installer
  • Grande durabilité et durée de service accrue
SKF logo