Roulements à billes pour turbocompresseur SKF

Amélioration du rendement énergétique et de la fiabilité

Les roulements à billes pour turbocompresseur SKF sont des roulements à billes à deux rangées robustes, de haute précision offrant un meilleur rendement énergétique que les paliers lisses traditionnels utilisés sur la plupart des modèles de turbocompresseurs. Les technologies et les matériaux sophistiqués comme l'acier utilisé dans le domaine aérospatial, les billes en céramique et la cage renforcée permettent à l'ensemble de résister à des températures et à des vitesses élevées et d'allonger ainsi la durée de vie du turbocompresseur.
SKF logo