Joints de queue de soupape pour haute pression

Les exigences moteur étant en constante évolution, une nouvelle gamme de joints de queue de soupape a été lancée pour pouvoir fournir de manière fiable le dosage en huile nécessaire pour des pressions élevées de collecteur. Ces joints peuvent être utilisés à la fois sur les moteurs des véhicules légers et à service intensif, des solutions étant disponibles pour toute la plage de pressions de l'application. En partant de la base des modèles standard, la charge de contact peut être augmentée, une lèvre d'étanchéité supplémentaire peut être intégrée et, enfin, un estampage métallique plus grand peut être utilisé pour obtenir une résistance à la pression maximum allant jusqu'à 16 bars.

Caractéristiques
  • Modèle à « lèvre de pression » indépendante breveté
  • Modèle spécial à insert métallique pour un fonctionnement robuste de lèvre de pression
  • Modèle spécial à portée statique évitant l'éjection du joint sous pression (une rainure est nécessaire dans le guide de soupape)

Avantages
  • Adapté pour les moteurs à suralimentation et les moteurs haute résistance avec freinage sur échappement
  • Permet à la lèvre principale de fonctionner normalement sous haute pression avec une usure minimale du guide et un risque réduit d'abrasion de la tige de soupape
  • Pas de fuite de gaz à travers le joint, ce qui rend possible de réduire le système de respiration / de nettoyage du carter – économies
SKF logo