Roulements à billes à deux rangées

Lorsqu'une seule rangée ne suffit pas

Comportant des pistes profondes et sans interruption et une grande osculation entre les billes et les pistes, les roulements rigides à billes à deux rangées de SKF peuvent supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.

Lorsque la capacité de charge d'un roulement à une rangée n'est pas appropriée, les roulements rigides à billes à deux rangées de SKF sont l'alternative la mieux adaptée. Tout en ayant les mêmes diamètres extérieurs et d'alésage que les roulements à une rangée, ces roulements à deux rangées sont légèrement plus larges et offrent donc une capacité de charge beaucoup plus importante que les roulements à une rangée.
SKF logo