Disques magnétiques

Roue de déclenchement magnétique
SKF est un fournisseur renommé de disques magnétiques dans l'industrie automobile et en fabrique des millions chaque année. L'utilisation initiale de ces disques magnétiques sur les systèmes de freinage ABS a été étendue vers les groupes motopropulseurs et de transmission.

Ces disques fournissent un signal puissant et précis aux capteurs pour la vitesse et la position angulaire et contribuent donc à des activités visant à réduire la consommation énergétique et à minimiser les émissions.

Caractéristiques :
  • Grande puissance du signal et haute résolution
  • Résistance aux huiles et aux produits chimiques
  • Remarquable résistance thermique
  • Largeur/configuration de pôles personnalisée sans frais supplémentaire

Avantages
  • Grande précision du signal pour des systèmes de gestion moteur améliorés
  • Longue durée de service
  • Plus grande tolérance sur entrefer et position du capteur
  • Le disque magnétique peut être utilisé comme surface de contact du joint pour un système à cassette.
  • Possibilité de réduire la taille et le coût du capteur
SKF logo