Galets de came SKF

Grande capacité de charge et moindre frottement

Galet de came Injection diesel

Développés pour les systèmes à injection et de dispositif de commande de soupapes, les galets de came avec axe SKF peuvent aider à améliorer les performances globales de ces équipements grâce à plusieurs caractéristiques avancées. 

Caractéristiques pour moteurs à essence :

  • Roulement intégré dans le poussoir
  • Roulement à aiguille optimisé
  • Fonction anti-rotation optimisée
  • Jeu contrôlé
  • Profil logarithmique sur le diamètre extérieur des rouleaux

Caractéristiques pour moteurs diesel :

  • Jeu de rouleaux intégré dans le poussoir
  • Composant à revêtement DLC
  • Rainure ou fonction anti-rotation optimisée
  • Boulon tournant
  • Profil logarithmique sur le diamètre extérieur des rouleaux
  • Coussinet en option pour les applications très exigeantes
SKF logo