Revêtement anti-corrosion pour roulements de roue
Solution de protection modulaire contre la corrosion pour roulement de roue qui facilite les opérations de démontage, prolonge la durée de service et améliore l'aspect du véhicule.

Revêtement anti-corrosion pour roulements de roue sur ergot et flanc
Ce revêtement anti-corrosion peut être appliqué à tous les roulements de roue à palier applique de 2e et 3e génération :
- Épaisseur de la couche adaptable aux besoins du client
- Tolérance d'épaisseur faible
- Température de fonctionnement maximale supérieure à 200°C
- Peinture anti-UV
Le roulement de roue anti-corrosion offre notamment les avantages suivants aux clients :
- Haute résistance à la corrosion
- Meilleur aspect du roulement durant la durée de vie du véhicule
- Opérations de démontage en atelier plus simples
- Risque réduit de corrosion des joints par la rouille
- Faible battement sur le flanc externe
- Grande flexibilité de choix de la zone du roulement
à protéger
- Aucun compromis sur l'environnement (peinture à base d'eau)
- Adapté à la fois aux nouveaux modèles et à la rénovation
- Possibilité d'utiliser différentes couleurs de peinture.