Roulements de roue

L'innovation des moyeux de roue commence ici

gamme de moyeux
SKF a été à l'avant-garde de chaque avancée majeure dans la technologie des moyeux de roue depuis l'invention de l'automobile. Le roulement de roue intégré, conçu à l'origine par SKF à la fin des années 1930, représente aujourd'hui la solution dominante pour les applications de roulements de roue pour automobiles et véhicules légers. Ajouter quelque chose sur les défis et les questions type. « La législation sur les émissions étant de plus en plus nombreuse, toute l'attention se porte sur la technologie qui permet de diminuer le poids et le frottement. SKF peut proposer des roulements de roue intégrés de faibles poids et frottement, ainsi que des modules intégrant les roulements de roue avec les éléments environnants pour une réduction encore plus importante du poids ».

Faites confiance à SKF

De nos jours, les principaux fabricants de véhicules à travers le monde font confiance à SKF pour les éléments de moyeux de roue et les systèmes intégrés. Entre les équipements d'origine et de rechange, près de 90 millions de véhicules utilisent des roulements de roue et moyeux SKF, ce qui représente plus que le total de toutes les autres marques.

La famille SKF de produits pour moyeux de roue comprend maintenant un ensemble très étendu de solutions hautement sophistiquées. Associées, ces solutions permettent d'améliorer le fonctionnement, la fiabilité, l'efficacité et la sécurité des moyeux de roue.

Solutions

SKF logo