Graisse à faible frottement pour roulements de roue

Cela réduit le frottement tout en maintenant la même performance du roulement.

La graisse à faible frottement pour roulements de roue est une solution applicable pour pratiquement tous les roulement de roue intégrés. Elle permet de réduire le frottement d'environ 9% sans affecter la conception du roulement ni d'aucun autre composant. Par conséquent, cela ne compromet pas la performance du roulement. La graisse à faible frottement pour roulements de roue contribue à la diminution d'émissions de CO2 et à l'amélioration l'efficacité intégrale du véhicule. En effet, la graisse réduit l'énergie absorbée jusqu'à 9,5%, en comparaison avec une graisse standard.

Un calcul réalisé à l'aide du SKF Vehicle Environmental Performance Simulator (VEPS), basé sur le nouveau cycle de conduite européen (NEDC), a montré qu'une voiture équipée de quatre roulements de roue SKF à faible frottement permet une réduction de CO2 de 0,15 g par km. Pour un kilométrage annuel de 14 500 km, les économies réalisées atteignent 2,9 kg de CO2 par an. Les résultats sont basés sur un dossier de référence et peuvent varier en fonction des voitures.

Parmi les avantages opérationnels et environnementaux pertinents, on peut souligner :
  • L'augmentation de la résistance au faux brinellage
  • Applicable à toutes les générations de roulements de roue
  • Adapté à la fois aux nouveaux modèles et à la rénovation
  • Réduction des émissions de CO2
  • Réduction de la consommation de carburant
  • Amélioration de l'efficacité totale du véhicule
SKF logo