Module axe de moyeu SKF

Intégré sur un axe pour une durée de vie allongée et un poids réduit

Image de module d'axe de moyeu SKF
Plutôt que d'utiliser un roulement HBU2 monté sur un axe à l'aide d'un écrou fixe, le module axe de moyeu SKF comporte un roulement fixé à l'axe à l'aide d'une rondelle soudée au laser.
Préchargé pendant le montage dans une gamme plus étroite (20 % de moins), le module aide à réduire le poids et le coût du système ainsi que la consommation de carburant et l'entretien.
SKF logo