Roulement de roue SKF à faible frottement

Consommation de carburant moindre grâce à un frottement réduit

Le roulement de roue SKF à faible frottement est une nouvelle solution de moyeu pour l'industrie automobile permettant une réduction du frottement pouvant atteindre 20 % ou plus par rapport aux roulements de roue standard.

Le roulement de roue SKF à faible frottement offre une meilleure durée de service et une résistance supérieure au faux effet Brinell.

Un calcul réalisé à l'aide du SKF Vehicle Environmental Performance Simulator (VEPS), basé sur le nouveau cycle de conduite européen (NEDC), a montré qu'une voiture équipée de quatre roulements de roue SKF à faible frottement permet une réduction de CO2 de 0,3 g par km. Pour un kilométrage annuel de 14 500 km, les économies réalisées atteignent 4,3 kg de CO2 par an.

Ce roulement présente une géométrie optimisée du jeu de billes et une graisse haute performance. Il offre les avantages opérationnels suivants, entre autres :
  • Amélioration de l'efficacité totale du véhicule
  • Augmentation de la durée de service des roulements
  • Rapport rigidité/frottement supérieur
  • Applicable à toutes les générations de
    roulements de roue

Consultez le portefeuille SKF BeyondZero complet

SKF logo