Compresseurs d'air centrifuges

Convertir l'énergie cinétique exige beaucoup des composants

Solutions SKF éco-énergétiques sans huile et sans contaminants
Pour fournir une alimentation en air constante et propre, les roulements du compresseur doivent endurer des conditions de fonctionnement difficiles. Une lubrification appropriée est essentielle – sans elle, des arrêts imprévus peuvent se produire, ajoutant à des coûts énergétiques de compression déjà élevés.

L'aération des eaux usées, les processus généraux d'impression, de fermentation et autres n'acceptant pas la moindre contamination de produit, la lubrification sans huile est un must.

Solutions SKF éco-énergétiques sans huile et sans contaminants

SKF a développé plusieurs solutions de roulements spéciales pour les compresseurs d'air industriels centrifuges et les soufflantes. Les solutions SKF permettent de réduire les vibrations, la friction et le bruit, consomment peu d'énergie et prolongent le cycle de service des composants.

Solutions

SKF logo