Système magnétique SKF

Solution économique et efficace pour les compresseurs centrifuges de conditionnement d'air

Basé sur les avantages de performance des paliers magnétiques, le système magnétique SKF offre une solution économique et efficace en énergie pour les compresseurs centrifuges de conditionnement d'air. La solution combine des paliers magnétiques avec un moteur à aimant permanent ainsi qu'un système de commande intégré et un entraînement à vitesse variable.

Plus grande fiabilité avec les paliers magnétiques SKF

Les électroaimants maintiennent l'arbre dans une position de lévitation pour que l'arbre tourne sans contact. Un système de commande surveille la position de l'arbre et ajuste le courant dans les bobines de palier pour un contrôle stable de l'arbre. Sans huile, ne nécessitant aucune lubrification et exempts de contaminants, les paliers magnétiques SKF sont particulièrement bien adaptés pour être utilisés dans les compresseurs de réfrigération. En tant qu'éléments du système magnétique SKF, les paliers magnétiques SKF peuvent contribuer aux améliorations suivantes :
  • Augmentation de +10 % de l'efficacité énergétique par rapport à des roulements conventionnels
  • Réduction des exigences de maintenance et des coûts
  • Aucun résidu d'huile – contamination zéro
  • Réduction significative du bruit
SKF logo