Compresseurs d'air à double vis

Toute une gamme de modèles et de conditions de fonctionnement

Utilisés pour fournir de l'air haute pression à de nombreuses applications, les compresseurs d'air à double vis comportent deux rotors tournant en sens inverse à l'intérieur d'un boîtier.

Que le compresseur à vis soit de type à sec ou à huile, les roulements à l'intérieur du boîtier doivent supporter les charges des rotors et aider à assurer un positionnement radial et axial correct des rotors. Pour contribuer à améliorer l'efficacité énergétique, les agencements de roulements doivent optimiser le jeu de la tête du rotor. Et ils doivent le faire de façon fiable, souvent à des vitesses élevées, avec une faible friction, un faible niveau sonore et une haute précision de rotation.

Répondre à vos exigences de roulements avec SKF

Quelles que soient vos exigences de rendement et de coût d'exploitation, SKF a une solution de roulement pour vous aider à y répondre. Découvrez ci-dessous comment SKF peut améliorer les performances et la fiabilité de votre compresseur d'air à double vis.

Solutions

SKF logo