Joints radiaux en PTFE

Conçus pour supporter les vitesses élevées et les produits chimiques agressifs

Joint d'arbre en PTFE
En fonctionnement normal, les joints d'arbre des compresseurs à vis à injection d'huile sont nécessaires pour empêcher la pénétration des contaminants. Pendant les arrêts, ils doivent garder l'air pressurisé et l'huile à l'intérieur. Les joints radiaux en PTFE de SKF offrent une solution optimale pour les performances des compresseurs d'air.

Disponibles dans de nombreuses formulations, les joints radiaux en PTFE de SKF acceptent sans problème des conditions d'exploitation auxquelles les traditionnels matériaux élastomères des lèvres d'étanchéité ne peuvent pas résister. Les joints radiaux en PTFE de SKF sont également disponibles en option avec une spirale d'avant-lèvre pour une meilleure rétention d'huile. Lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec un manchon d'usure SKF, cette solution d'étanchéité complète permet de prolonger la durée de vie utile et facilite les réparations sur le terrain. Les caractéristiques et avantages sont les suivants :
  • Grande résistance aux attaques chimiques,
  • Peuvent supporter des vitesses jusqu'à 30 m/s (5 900 ft/min)
  • Larges plages de températures de fonctionnement, –40 à +200 °C (–40 à +390 °F)
  • Peuvent supporter des pressions jusqu'à 3,5 MPa (500 psi)
  • Peuvent supporter un fonctionnement à sec
SKF logo