Joints de compresseur

Amélioration des performances d'étanchéité pour une fiabilité accrue

Joint en PTFE
Les exigences de l'industrie des hydrocarbures sont constamment ressenties par les applications à tous les niveaux du processus. Que votre application concerne l'exploration, le forage et la production en amont, la production sous-marine ou flottante, ou au niveau médian et en aval, SKF comprend ces exigences et l'importance du fonctionnement ininterrompu de vos applications.

Grâce à sa large de solutions, SKF vous aide à augmenter votre productivité et à améliorer vos performances globales. Que les solutions d'ingénierie soient standard ou personnalisées, SKF est capable d'accroître les performances d'étanchéité dans diverses conditions pour améliorer la sécurité, la productivité et la fiabilité de l'application. Reposant sur une expérience pratique et sur des connaissances exhaustives, les joints SKF sont fabriqués selon les normes les plus rigoureuses à partir d'une variété de matériaux, parmi lesquels PTFE et PEEK.

En outre, SKF fabrique ses propres joints personnalisés en fonction de ses propres qualités de joint. Les laboratoires SKF exploitent une large éventail de bancs d'essai de joints pour les applications linéaires et rotatives, ainsi qu'une gamme complète d'équipements d'essai de matériaux haut de gamme, notamment la décompression rapide des gaz (RGD) avec un essai de compatibilité totale des fluides.

Les joints SKF sont utilisés dans un éventail d'applications telles que compresseurs à vis, pompes, vannes, équipements de fond de trou, connecteurs et collecteurs. Des réfrigérants classiques aux gaz de processus hautement corrosifs, SKF fournit des solutions standard et personnalisées pour optimiser l'efficacité de l'équipement et réduire les temps d'arrêt.

SKF logo