Roulements à contact oblique à une rangée de billes SKF Explorer

Conçus pour un fonctionnement plus souple, moins chaud et plus long

Les roulements des compresseurs à double vis doivent supporter des charges axiales et radiales tout en maintenant la position précise des rotors. Pour répondre à ces exigences, le jeu et la rigidité sont les principaux paramètres de fonctionnement.

En collaboration avec les principaux fabricants de compresseurs, SKF a été en mesure de répondre aux plus hautes exigences de durée de service des roulements grâce aux roulements à contact oblique à une rangée de billes SKF Explorer. Caractéristiques :
  • Capacité de charge élevée
  • Angle de contact de 40 degrés
  • Haut degré de rigidité
  • Capacité de vitesse élevée
  • Six classes de précharge/jeu
  • Exactitude de rotation P5
  • Acier extrêmement propre et traitement thermique unique
Les roulements à contact oblique à une rangée de billes SKF Explorer présentent des innovations de matériaux et de conception permettant de prolonger la durée de service de jusqu'à 300 %, tout en offrant de nombreux autres avantages en termes de performances.

Roulements à une rangée de billes à appariement universel

Les roulements pour appariement universel SKF Explorer ont des tolérances aussi serrées que +/- 3 μm. Lorsqu'ils sont montés côte à côte et dans quelque ordre que ce soit, il en résulte un jeu interne ou une précharge donnée et/ou une répartition uniforme de la charge, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des cales d'épaisseur ou dispositifs similaires.
SKF logo