Solution SKF pour gaz corrosifs

Pour une plus grande disponibilité des compresseurs à vis noyés dans l'huile

Les puits de gaz, les pipelines et les raffineries utilisent de plus en plus des compresseurs à vis noyés dans l'huile pour les unités de récupération des vapeurs. Malheureusement, les exigences en maintenance et les temps d'arrêt non planifiés en résultant augmentent aussi dans la mesure où les roulements des compresseurs à vis noyés dans l'huile résistent souvent mal à une exposition à du gaz corrosif (H2S), à de l'hydrogène (H2) et à du gaz acide (CO2). La solution SKF pour gaz corrosifs peut vous aider.

La solution SKF pour gaz corrosifs est un robuste agencement de roulements composé de bagues en acier inoxydable à haute teneur en azote, d'éléments roulants en céramique, et de cages en polymère PEEK. Actuellement installée dans plusieurs raffineries, pompes réciproques et dispositifs de compression de gaz particulièrement exigeants, la solution SKF pour gaz corrosifs permet d'augmenter la durée de fonctionnement de quelques mois à plusieurs années. Résultat Une forte réduction des besoins en maintenance et des coûts opérationnels et un véritable catalyseur pour de nouvelles configurations de compresseurs à faible coût.

Consultez le portefeuille SKF BeyondZero complet

SKF logo