SKF Vibracon

Simplifier le montage des machines avec SKF

Les éléments SKF Vibracon® SM sont des cales en acier, universelles et réglables qui facilitent l'alignement de l'arbre et l'installation de la machine en évitant l'utilisation de cales rigides, de cales d'épaisseur ou de cales en résine époxy. La cale Vibracon peut être réajustée en fonction des exigences spécifiques de certaines applications.

Pour les générateurs, les compresseurs, les turbines et les pompes, les cales Vibracon éliminent les nombreux et fastidieux problèmes fréquemment rencontrés dans les méthodes d'alignement classiques. Les problèmes légers de parallélisme des pieds ou de pied mou sont éliminés, même si le châssis de base est vrillé. Il n'est pas nécessaire de particulièrement retravailler le châssis ou de modifier les fondations et le placement ou l'installation sur site des cales ne pose pas de problème. L'utilisation de cales Vibracon avec un appareil d'alignement à laser permet de réduire la durée d'alignement de 50 pour-cent.
SKF logo