PRL de SKF

Solution lubrifiée par le fluide du processus avec roulements hybrides

Pour les compresseurs centrifuges qui utilisent différents fluides réfrigérants au Fréon, l'hydrodynamique et les roulements à rouleaux ont toujours exigé que l'huile soit mélangée au liquide réfrigérant. Grâce à une conception unique et sans huile pour les conditionneurs d'air et les compresseurs de grande capacité, les roulements hybrides SKF -– avec éléments roulants en céramique de nitrure de silicium -– permettent l'utilisation du réfrigérant comme lubrifiant.

Résistance exceptionnelle à la corrosion et la fatigue

Cette technologie révolutionnaire offre de nombreux avantages conceptuels et opérationnels et élimine les préoccupations environnementales liées à l'utilisation d'huile. Déjà à l'œuvre dans les refroidisseurs pointe de l'industrie, la solution lubrifiée par le fluide du processus PRL de SKF peut vous aider à :
  • Augmenter le rendement énergétique
  • Réduire les températures de fonctionnement
  • Prolonger la durée de service des roulements
  • Intervalles de maintenance prolongés
  • Réduire les coûts du cycle de vie
SKF logo