Roulements à rouleaux cylindriques SKF
Des roulements conçus pour des performances optimales
Par rapport aux modèles traditionnels, les roulements à rouleaux cylindriques SKF offrent une meilleure fiabilité opérationnelle et une plus grande insensibilité aux défauts d'alignement. La conception optimisée et les matériaux le permettent. Le profil logarithmique des roulements permet une distribution optimale des contraintes. Leur fini de surface favorise la formation d'un film lubrifiant et optimise la rotation des rouleaux.
Avantages pour les compresseurs
Particulièrement bien adaptés aux applications de compresseurs, les roulements à rouleaux cylindriques SKF permettent des températures de fonctionnement plus faibles et des vitesses de fonctionnement plus élevées. Des cages légères en polymère PEEK, présentant les mêmes qualités de durabilité et de performances que les cages en laiton, sont également disponibles.
Disponibles dans de nombreuses classes de jeu, séries de dimension et tailles
La plupart des roulements à rouleaux cylindriques SKF sont des roulements à simple rangée avec cage en polyamide standard afin d'encore améliorer la fiabilité opérationnelle et l'insensibilité aux défauts d'alignement. Ces roulements sont un excellent choix pour les applications avec des charges radiales particulièrement lourdes combinées à des vitesses élevées.