Roulements à aiguilles SKF

La solution idéale pour les compresseurs d'air et de réfrigération noyés dans l'huile

Les roulements à aiguilles SKF sont utilisés dans les applications où une capacité de charge radiale élevée et une taille compacte sont des facteurs clés. Les roulements comportent des roulements à rouleaux cylindriques fins et longs par rapport à leur diamètre.

Malgré leur faible section, les roulements à aiguilles SKF ont une capacité de charge élevée, ce qui les rend parfaitement adaptés pour des agencements de roulements avec un espace radial limité. Une grande variété de modèles est disponible, permettant des agencements de roulements compacts et rentables pour toutes les demandes des compresseurs.
SKF logo