Compresseurs de conditionnement d'air à double vis

La sélection des roulements peut être compliquée

Que les compresseurs de type à double vis soient utilisés pour la réfrigération industrielle ou des applications de conditionnement d'air, les roulements à l'intérieur doivent supporter les charges du rotor et assurer l'exactitude du positionnement axial et radial du rotor. Pour contribuer à améliorer l'efficacité énergétique, les agencements de roulements doivent optimiser le jeu de la tête du rotor. La sélection de l'agencement de roulements dépend aussi des effets combinés du réfrigérant et du lubrifiant utilisés par le roulement.

Tous les réfrigérants à base de fluorocarbone, par exemple, ne se mélangent pas librement avec les huiles minérales. Lorsqu'ils sont utilisés avec des huiles compatibles, les réfrigérants sont dissous et diluent la viscosité de l'huile. Ceci diminue la capacité de l'huile à développer un film élastohydrodynamique (EHD) dans le contact du roulement et à accepter la friction de glissement.

Rendre le travail plus facile avec SKF

Les consultants en ingénierie de SKF peuvent vous aider à choisir la conception de roulement et l'application de lubrification qui correspondent exactement à vos besoins. Les solutions SKF comprennent des roulements à billes à contact oblique à une rangée et des roulements à rouleaux cylindriques. Ces deux types de roulements permettent d'optimiser le jeu du rotor et d'améliorer la fiabilité et l'efficacité énergétique.

Solutions

SKF logo