Air industriel

Marché mouvant et demandes de performances

Indispensable pour les unités alimentaires et de boissons, les usines chimiques et d'innombrables autres usines, les compresseurs d'air industriels sont les « bourreaux de travail » par excellence de la fabrication moderne. Face à la demande croissante en apports d'air plus propres, en pressions plus élevées et en structures plus économes en énergie, les compresseurs d'air industriels sont sollicités comme jamais auparavant.

Relevez vos défis grâce à SKF

SKF peut aider les équipementiers et les opérateurs à répondre aux exigences du marché et en matière de performances. Qu'il s'agisse de rénover une ancienne unité à mouvement alternatif, de concevoir un compresseur centrifuge plus robuste ou d'accroître les propriétés éconergétiques et économiques d'un compresseur à vis pourtant à la pointe du progrès, SKF a la solution.

Types de compresseurs

SKF logo