Roulements étanches à huile ICOS

Prêts à monter et sans relubrification

Les roulements étanches à huile ICOS de SKF contribuent à réduire les temps d'arrêt et la maintenance tout en augmentant la fiabilité et la longévité. Étanches et graissés à vie, les unités comportent un joint d'étanchéité radial pour arbre avec ressort d'un côté du roulement. Initialement développés pour les roulements rigides à billes, les roulements étanches à huile ICOS de SKF sont disponibles dans une large gamme de conceptions et de tailles.
SKF logo