Jeux de roulements SKF Explorer pour compresseurs

Optimisation des performances pour les applications à double vis

Développés pour aider à minimiser le réglage du jeu de la tête de rotor, les jeux de roulements SKF Explorer pour compresseurs permettent un montage plus rapide et plus facile tout en améliorant les performances. Pré-assemblés et prêts-à-monter, les jeux de roulements pour compresseurs permettent de très grandes vitesses de fonctionnement ainsi qu'une précision de fonctionnement P5 et une précision dimensionnelle P6. Les jeux appariés spéciaux et individuels disposent de jusqu'à 50 % de tolérance d'alésage standard et comprennent :

Jeux de roulements à billes à contact oblique à une rangée avec différents angles de contact
Avec des angles de contact de 30 °/15 °, les roulements à contact oblique à une rangée de billes SKF Explorer permettent des vitesses plus élevées et moins de glissement. En option, des fentes supplémentaires de lubrification dans la bague extérieure permettent la circulation de l'huile de lubrification et des températures de fonctionnement plus basses.

Roulement à billes à quatre points de contact et jeux de roulements à contact oblique à une rangée de billes
Avec seulement deux roulements au lieu de trois, les jeux QJ & SRACBB peuvent accepter de grandes forces axiales dans la direction axiale prédominante ainsi que des forces axiales inverses depuis la direction opposée.

Roulement à billes à quatre points de contact et jeux de roulements à rouleaux cylindriques
Ces jeux de roulements servent de cales pour que le réglage délicat du jeu de la tête de rotor des compresseurs à double vis soit plus facile et plus fiable.
SKF logo