Réfrigération industrielle

Réduire la consommation d'énergie pour réduire les coûts

C'est là un objectif essentiel pour les fabricants et les utilisateurs finaux d'aujourd'hui de compresseurs de réfrigération. Avec les préoccupations environnementales croissantes et la législation de plus en plus stricte sur les réfrigérants, cet objectif stimule les innovations comme jamais auparavant. Cependant, pour atteindre les objectifs de rendement connexes, la bonne combinaison d'outils et de technologies pour chaque type de compresseur est nécessaire.

SKF peut y parvenir

Grâce à de nombreuses années d'expérience et de travail avec les constructeurs et les utilisateurs finaux des compresseurs, SKF propose une large gamme de solutions pour répondre aux exigences spécifiques d'efficacité des compresseurs. 

Pour les compresseurs à double vis, par exemple, nous pouvons vous recommander les meilleurs agencements de roulements et les meilleurs matériaux pour les réfrigérants et des lubrifiants utilisés par l'application. Nous pouvons aider à mettre à niveau les unités à pistons et concevoir des solutions qui compensent leurs températures de fonctionnement élevées. Nous pouvons aussi aider les équipementiers à s'éloigner des conceptions de compresseurs centrifuges traditionnellement complexes en faveur de celles qui éliminent l'utilisation de l'huile comme lubrifiant.

Types de compresseurs

SKF logo