Compresseurs de gaz alternatifs

Une lubrification appropriée est essentielle

 

L'acheminement du gaz à travers une usine ou un pays génère des températures et des pressions élevées. Améliorer la disponibilité du compresseur en dépit de ces conditions nécessite une lubrification correcte et des solutions adéquates au niveau du fonctionnement de la vanne. SKF peut fournir ces solutions. Nos solutions de lubrification centralisée – y compris les systèmes SKF Multiflex - comportent des fonctions avancées de commande de la température et de la filtration qui peuvent contribuer à réduire les températures de fonctionnement du compresseur, les temps d'arrêt non planifiés et les coûts d'exploitation.

Solutions

SKF logo