Compresseurs à double vis pour gaz de processus

Conditions caustiques pour roulements

Utilisés pour augmenter la pression dans les conduites de gaz naturel sur des milliers de kilomètres de tuyaux, les compresseurs à double vis offrent une solution plus efficace que les compresseurs à pistons.

Comme avec tous les modèles à double vis, les roulements doivent supporter les charges au sein du rotor et aider à assurer le positionnement axial et radial exact du rotor – de façon fiable, avec une faible friction et un faible niveau sonore. Le gaz qui se dégage de la tête de puits pouvant être caustique, les roulements compresseurs de gaz à double vis doivent également pouvoir résister à la corrosion.

SKF peut vous aider

Fort de sa vaste expérience dans les industries du pétrole et du gaz, SKF propose une gamme de solutions de roulements spécialement développées pour les environnements corrosifs. Acier à roulement super-résistant à la corrosion, matériaux de cage sophistiqués et divers revêtements et préparations de surface sont disponibles pour aider à prolonger la vie des roulements et la fiabilité du compresseur.

Solutions

SKF logo