SKF assiste les équipementiers à proposer une solution de ventilation avancée aux usines de traitement des eaux usées

Le défi

Unité moteur PM pour ventilateurs aérateurs
Une unité de traitement des eaux usées située dans le nord de la France a fait l'expérience de problèmes récurrents avec ses ventilateurs d'aération à lobes de 80 kW. Faisant face à de nombreuses pannes, une consommation énergétique importante, de forts niveaux sonores et des problèmes dans le processus de traitement, l'usine avait besoin d'une solution efficace. SKF en a développé une avec l'un des meilleurs équipementiers au monde de compresseur d'air.

La solution

L'équipementier réussi à convaincre l'usine française de traitement de remplacer les quatre ventilateurs d'aération à lobes de 80 kW qui posaient problème par deux ventilateurs d'aération de 160 kW équipés de la solution SKF. Une fois installés, les deux ventilateurs eurent un impact immédiat et conséquent.

Les résultats

Les ventilateurs à vitesse variable équipés de la solution SKF ont simplifié la régulation de débit, améliorant ainsi de manière significative le processus de traitement. Les niveaux sonores baissèrent de 110 dBA à 70 dBA et les demandes de maintenance furent considérablement réduites.

Les réductions de consommation énergétiques finales furent encore plus impressionnantes. Après seulement une année d'utilisation, les ventilateurs équipés de la solution SKF permirent de réduire les émissions de CO2 de l'usine de 375 tonnes et les frais d'opération de €54 000.
SKF logo