Châssis de transmission

Pour équilibrer forte puissance, faible maintenance et lourdes charges

Camion-benne
Du fait de leur conception, les composants des châssis et transmissions des équipements de construction fournissent une densité de puissance maximale et entraînent des pertes de puissance minimales - même lorsqu'ils fonctionnent dans des environnements difficiles. Pour que ces applications soient rentables, elles requièrent une faible maintenance et une productivité élevée pour optimiser le confort et la sécurité de l'opérateur.
SKF est là
SKF peut répondre à ces demandes à travers une large gamme de solutions haute performance et sans maintenance basées sur son savoir-faire étendu en matière de roulements, joints, lubrification et capteurs.

Nous proposons une gamme complète de solutions standard et sur mesure conçues pour offrir de hautes performances dans des environnements difficiles. De plus, notre savoir-faire approfondi sur les applications peut aider les équipementiers à réduire les coûts de maintenance et les temps d'assemblage. Pour une rentabilité maximale, les solutions SKF sont sans maintenance et contribuent à réduire l'encombrement de l'application.

Solutions

SKF logo