Roulements isolés

Protégez vos équipements des courants électriques vagabonds

Pour soutenir la tendance vers des entraînements de roues à moteur électrique, les roulements doivent fonctionner dans des températures élevées et supporter chocs, vibrations et courants électriques vagabonds. Les roulements hybrides SKF peuvent supporter ces conditions :

Offrant les avantages des rouleaux céramiques

Les roulements hybrides SKF offrent aux équipementiers plusieurs avantages associés aux éléments roulants en céramique. Leurs propriétés d'isolation électrique éliminent pratiquement tout risque d'érosion électrique dans les contacts roulants, même en cas de lubrification insuffisante. Le faible frottement et les forces centrifuges facilitent le fonctionnement à vitesse élevée. Les utilisateurs finaux profitent donc d'une durée de service plus longue et de coûts de cycle de vie moindres.
SKF logo