Actionneurs électromécaniques

Une option flexible et rentable

Actionneurs électromécaniques
Dans les engins de construction, des actionneurs électromécaniques sont utilisés pour lever et abaisser des charges, commander le papillon et le pivot ou réguler des dispositifs. Ils représentent une option de conception rentable si l'espace est limité ou les charges trop légères pour une solution hydraulique ou trop lourdes pour un fonctionnement manuel.

Grâce à une large gamme et une conception compacte, les actionneurs électromécaniques SKF sont une solution sans maintenance optimisée. Une conception robuste permet d'obtenir une haute fiabilité, même dans les environnements difficiles. L'automatisation des activités réduit également la fatigue des opérateurs et améliore la sécurité, tandis que l'option de commande à distance permet d'améliorer encore plus la productivité.
SKF logo