Joints SKF Trackstar

Protection d'étanchéité de nouvelle génération pour axes de chenilles

Les chenilles sont constamment exposées à l'eau, la boue et la contamination, ce qui a un impact sur la disponibilité et la fonctionnalité globale. Les joints doivent retenir la graisse entre les axes et les coussinets tout en empêchant la pénétration de contaminants. Une fois que les contaminants dépassent les joints, des arrêts machines, réparations et pertes de productivité ne sont qu'une question de temps.

Les joints SKF Trackstar peuvent remédier à cette situation. Présentant un matériau dédié, les joints SKF Trackstar sont une nouvelle génération de joints radiaux haute résistance pour arbre. Équiper des chenilles de joints SKF Trackstar permet d'améliorer les performances d'étanchéité et d'obtenir plusieurs avantages :
  • Réduction des coûts de maintenance
  • Réduction de l'usure et augmentation de la durée de service
  • Protection maximale contre la contamination externe
  • Installation facile
SKF logo