Rotules

Rotules TX
La solution SKF sans maintenance pour les applications de pivots centraux (timonerie de direction) comporte une rotule avec un joint spécialement conçu. Cette rotule n'a pas besoin d'être lubrifiée et peut être interchangée avec les rotules acier/acier.

Réduction des coûts et des risques environnementaux

Pour l'utilisateur final, les économies réalisées peuvent être considérables grâce à l'élimination des arrêts servant à la relubrification. Il en est de même pour le risque de défaillance due à une lubrification inadéquate ou insuffisante. L'absence de relubrification évite les risques environnementaux liés aux fuites de graisse. Enfin, cette rotule permet d'augmenter la fiabilité et d'améliorer la productivité.
SKF logo