Roulements à section mince

Pour économiser de l'espace, de la puissance et des coûts de fonctionnement

Roulement à section mince
Au niveau des roues, les roulements des moyeux supportent le poids du véhicule. Parallèlement, ils permettent à la roue de tourner et, si nécessaire, lui transmettent le couple. Le roulement à rouleaux coniques de section mince et le roulement à billes à contact oblique de section mince offrent une densité de puissance élevée pour les engins à roues (comme les chargeuses à roues) et les engins à chenille (comme les pelleteuses) respectivement. Leur rigidité élevée et leur grande résistance aux chocs contribuent à réduire les arrêts machines, ce qui se traduit par une productivité accrue.

Le roulement à rouleaux coniques de section mince présente un encombrement réduit qui permet de concevoir des solutions compactes. Selon le type de machine, le roulement à rouleaux coniques de section mince comme le roulement à billes à contact oblique de section mince aident tous deux à développer des solutions économiques.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les roulements à rouleaux coniques SKF
Cliquez ici pour en savoir plus sur les roulements à billes à contact oblique
SKF logo