Roulements résistants aux vibrations

Pour aider les tambours à résister aux vibrations

Pour les rouleaux compresseurs utilisant des tambours vibrants pour une compression plus efficace, il est essentiel de trouver une solution de roulements pouvant garantir les performances et la fiabilité des tambours. Compte tenu des effets négatifs des vibrations sur le tambour (réduction de la durée de service, de la puissance et des performances), trouver des solutions capables de les minimiser aidera les fabricants à produire une machine qui offrira des avantages uniques sur le marché. Les solutions SKF pour systèmes vibrants peuvent les y aider.

Une solution robuste et durable qui améliore la fiabilité.

Les roulements résistants aux vibrations contiennent des roulements à rouleaux spécialement conçus pour les applications vibrantes :
  • Roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer (VA 405)
  • Roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer avec alésage revêtu de PTFE (VA 406)
  • Roulements à rouleaux cylindriques SKF Explorer

Les caractéristiques robustes des roulements à rouleaux cylindriques et à rotule sur rouleaux SKF garantissent des performance et une fiabilité supérieures, sur la route comme sur le marché. Des bagues de guidage et des cages trempées en surface, de plus petites tolérances externes et des faux-ronds inférieurs, un jeu interne optimisé etc. aident les roulements à résister aux effets des vibrations extrêmes.
SKF logo