Graisseur à entraînement hydraulique SKF

La lubrification manuelle peut être coûteuse.

La lubrification manuelle des accessoires de construction à entraînement hydraulique prend beaucoup de temps et est souvent dangereuse. Effectuée de manière incorrecte ou trop rarement, elle peut causer la défaillance des burins, coussinets ou autres composants, entraînant des retards et des coûts de réparation.

Automatisez votre système avec une solution SKF robuste

En fournissant automatiquement le bon lubrifiant, dans la bonne quantité et au bon moment, le graisseur à entraînement hydraulique SKF élimine le besoin de lubrification manuelle des accessoires.

Équipée d'une pompe brevetée et d'une cartouche de pâte à burin à remplacement rapide, l'unité aide à réduire les coûts de maintenance, améliorer la disponibilité des équipements, réduire le risque d'arrêts machines imprévus et allonger les intervalles de maintenance.

Les applications incluent une gamme d'accessoires de construction à entraînement hydraulique, parmi lesquels :
  • Marteaux
  • Burineurs
  • Pulvérisateurs
  • Cisailles
  • Grappins
SKF logo