Roulement moyeu à dentures intégrées

Densité de puissance supérieure

Roulement moyeu à dentures intégrées
Dans les équipements de construction, les unités d’entraînement planétaires doivent faire face à des environnements de service difficiles caractérisés par des chocs et des impacts fréquents. Les fabricants de systèmes d'entraînement cherchent en permanence à réduire l'encombrement, augmenter la puissance et améliorer la modularité des produits.

Associant une densité de puissance plus élevée, une capacité de charge supérieure et une étanchéité plus fiable, le roulement moyeu à dentures intégrées SKF pour, par exemple, des solutions d'entraînements hydrauliques allie une densité de puissance et une capacité de charge élevées avec une étanchéité renforcée.

La conception robuste et compacte permet de réduire la taille

Le roulement moyeu à dentures intégrées SKF offre une densité de puissance supérieure - couple identique pour un poids parfois inférieur de 100 kg - qui permet de réduire l'encombrement de l'application. L'unité est préréglée en usine et prête à être montée, offrant ainsi aux fabricants de nouvelles possibilités pour développer des solutions économiques.
SKF logo