Unité SKF E-pulley

Des capteurs intégrés pour un positionnement automatique du mât

Conçue pour contrôler la longueur ou la hauteur du mât, l'unité E-pulley de SKF facilite le positionnement automatique du mât sur les véhicules industriels. Des capteurs électroniques mesurant la longueur ou hauteur du mât, la vitesse et l'accélération sont intégrés dans le roulement.

Lorsque le mât est levé ou descendu, l'unité envoie un signal à un contrôleur. Ce signal est interprété sous forme de mesures exactes qui s'affichent numériquement. Il est alors possible de programmer la réglage de la hauteur du mât pour permettre aux opérateurs moins expérimentés de travailler efficacement, ce qui améliore une fois de plus la productivité.

Conception robuste « prête à l'emploi »

La solution E-pulley de SKF allie la technologie des capteurs intelligents avec la simplicité d'un composant « prêt à l'emploi ». Sa conception compacte et robuste lui permet d'être fiable dans des conditions de service difficiles caractérisées par des vibrations importantes et la présence de poussières. Le faible nombre de composants de l'unité améliore également la fiabilité du système et réduit les coûts.

Cliquez ici pour en savoir plus
SKF logo