Solutions d'articulations oscillantes

Maintenance minimisée, performances maximisées

Solutions d'articulations oscillantes
Dans les engins de construction tels que les chargeurs sur roues, les pelleteuses ou les tractopelles, le regraissage des articulations oscillantes est une tâche coûteuse et longue en raison de leur grand nombre. Pour résoudre ce problème, SKF a mis au point une gamme de solutions de roulements sans maintenance ou aux intervalles de maintenance plus longs destinées à une grande variété d'applications d'articulations oscillantes.

Les solutions SKF incluent des rotules TX et des embouts avec des joints haute résistance LS ainsi que des roulements à rouleaux CARB étanches et des roulements à rotule sur rouleaux étanches. Le dispositif d'étanchéité haute résistance et la lubrification sans graisse/le graissage à vie aident à supprimer les défaillances des roulements dues à la contamination ou à une lubrification incorrecte. Cette solution SKF fiable permet d'obtenir une meilleure productivité et réduit l'impact environnemental.
SKF logo