Capteurs et codeurs

Codeur angulaire absolu intégré dans des axes articulés

Codeurs à capteur SKF
Pour soutenir la tendance vers l'automatisation des véhicules, les capteurs de positionnement doivent fonctionner dans des conditions environnementales très difficiles et supporter des vibrations et chocs extrêmes. Le codeur angulaire absolu SKF répond à ces exigences. De conception « prête à l'emploi » compacte, ce codeur mécatronique est classé IP 67 au minimum, avec une sortie CAN de norme J1939.

Pour les équipementiers, le codeur angulaire absolu SKF garantit précision élevée et répétabilité. Des temps de réponse rapides permettent aux clients de localiser avec précision la pointe de l'outil et de contrôler en boucle fermée les bras articulés. Intégré dans les axes d'articulation, le codeur ne requiert aucune protection mécanique supplémentaire. Et, contrairement aux capteurs linéaires, une conversion vers des vérins hydrauliques n'est pas nécessaire.

Pour les utilisateurs finaux, cette solution de flèche de travail permet de meilleures caractéristiques de précision, fiabilité et temps de réponse, et donc des cycles de service optimisés. Le codeur angulaire absolu SKF ne requiert pas de maintenance et est facilement accessible. Pour améliorer encore plus la productivité, il est possible de combiner plusieurs codeurs d'axe pour des séquences automatisées.
SKF logo