Rotules SKF Extended Life

Rotules SKF Extended Life

Fabriquées en acier allié au carbone et au chrome de haute qualité pour minimiser le risque de corrosion, les rotules SKF Extended Life sont une solution sans relubrification permettant d'éviter le regraissage fréquent. La rotule est remplie de graisse non toxique et est ensuite équipée de joints à trois lèvres haute résistance SKF LS à armature en tôle d'acier pour assurer des performances pendant de longues périodes.

Dans les applications aux niveaux de pollution modérés, les Rotules SKF Extended Life durent au moins deux fois plus longtemps que les rotules lisses acier/acier standard. Résultat ? Des intervalles de maintenance des véhicules plus espacés et une durée de vie plus longue des rotules pour un coût total de possession réduit.

Consultez le portefeuille SKF BeyondZero

SKF logo